Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 50-DM

148X1132

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ühenduse suurus [in]: 2 1/2 in, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: ICS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]754.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]363.0 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise täieliku avamisega
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusElektroonil. kontrol. regulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 50-DM
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 1/2 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.5 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428992565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm