Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 20-S-HA4AS

148X0966

Toote kirjeldus: Sisselaske rõhuregulaator, 20 psig - 102 psig, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICS 20-S-H A4AS 3/4 (20in HG - 102 psig)
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]20.0 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise sulgemisega
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusSisselaske rõhuregulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 20-S-HA4AS
TooterühmRegionally specified kits

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.187 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume8.68 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428943413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm