Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 80-S

148X0832

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]3 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 80-S, 3" BW, 58 to 319 PSIG
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]319.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]58.0 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise sulgemisega
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusSisselaske rõhuregulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 80-S
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.15 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428904964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm