Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B
148X0700
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules
148X0700
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 3/4 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Pealmine kate | 3 function modules |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 754.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 363.0 psig |
| Sildi täiendav tekst, USA | w/electric wide-opening |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Straightway |
| Toote kirjeldus | Inlet press. regulator |
| Toote nimetus | Pilot operated servo valve |
| Toote tüüp | ICS 25-20-B |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 in |
| Ühenduse tüüp | Socket weld |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 8.78 Kilogram |
| Netokaal | 8.58 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |