Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 65-O
148X0606
Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Ühenduse suurus [in]: 2 1/2 in, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul
148X0606
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 2 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 1 funktsioonimoodul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 406.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 58.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 2 1/2 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Väljalaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 65-O |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 2 1/2 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 18.46 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032618 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |