Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-5-STD

148X0604

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]3/16 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate1 funktsioonimoodul
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]754.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]336.0 psig
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusSisselaske rõhuregulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 25-5-STD
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.24 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume22.493 Liter