Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-25-S

148X0593

Ühenduse tüüp: NPT, Ühendusstandard: ASME B 1.20.1, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonPilot operated servo valve
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]102.0 psig
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]19.5 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise sulgemisega
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusSisselaske rõhuregulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 25-25-S
Tootekommentaaridele kasutamisekselektrilise sulgemisega
Tootele kasutamiseksSisselaske rõhuregulaator
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardASME B 1.20.1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.26 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255032632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm