Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-15-STD
148X0569
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pealmine kate: 1 funktsioonimoodul
148X0569
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 25-15-STD, 3/4" BW, 20" - 102 PSIG |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 1 funktsioonimoodul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuvahemik [psig] (CVP) [max] | 426029709.7 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] (CVP) [min] | 102.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 102.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 19.5 psig |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Sisselaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 25-15-STD |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 in |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.48 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |