Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 25-25-OS

148X0490

Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]1 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICS 25-25-OS 1" SOC 14.8" - 131 PSIG
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]131.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]14.0 psig
Sildi täiendav tekst, USAelektrilise sulgemisega
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusVäljalaske rõhuregulaator
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS 25-25-OS
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.68 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428845922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm