Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 50-OBS
148X0483
Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
148X0483
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 131.0 psig |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 14.8 psig |
| Sildi täiendav tekst, USA | elektrilise avamise ja sulgemisega |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Väljalaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 50-OBS |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 2 in |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14.32 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 24.481 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844505 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |