Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 40-B
148X0443
Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Pealmine kate: 3 funktsioonimoodulit
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: ICS
148X0443
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 1 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICS 40-B, 1-1/2" SOC, 58 - 319 PSIG |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuvahemik [psig] Pe [max] | 319.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik [psig] Pe [min] | 58.0 psig |
| Sildi täiendav tekst, USA | elektrilise täieliku avamisega |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Sisselaske rõhuregulaator |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS 40-B |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | elektrilise täieliku avamisega |
| Tootele kasutamiseks | Sisselaske rõhuregulaator |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.42 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 4.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702428835671 |