Danfoss logo
ICS 65

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS3E 65, 65 mm, Põkk-keevitus

027H6038

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 65, Kv väärtus [m³/h]: 70

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1270R170R290R600R600aRE170
Kv väärtus [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS3E 65 65 DIN
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]65.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]2 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS3E 65
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
ÜhendusstandardEN 10220
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]65.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]2 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm1
Ventiili versioonEriversioon, ATEX

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.97 Kilogram
Netokaal14.969 Kilogram
Volume23.364 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428303446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm