Eeljuhtimisega servoventiil, ICS3E 32, 32 mm, Põkk-keevitus
027H3029
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 32, Kv väärtus [m³/h]: 17
027H3029
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv väärtus [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 32.00 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Servojuhtimisega ventiil |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS3E 32 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 32.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Vedelikurühm | 1 |
| Ventiili versioon | Eriversioon, ATEX |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.648 Kilogram |
| Netokaal | 5.474 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |