Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS3E 25-25, 25 mm, Põkk-keevitus

027H2179

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 11.5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1270R170R290R600R600aRE170
Kv väärtus [m³/h]11.500 m³/h
Material DescriptionICS3E 25-25 25 DIN
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]25.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS3E 25-25
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
ÜhendusstandardEN 10220
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]25.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm1
Ventiili versioonEriversioon, ATEX

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.386 Kilogram
Netokaal3.936 Kilogram
Volume8.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428300339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm