Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS3 25-5, 20 mm, Teleskoopkeevitus

027H2145

Sisendi ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonSuletud (delta p=0 bar)EeldAvanemine (delta p=0,07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]2.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
Käsijuhtimise valikKäsitsi avatav spindel
KategooriaArt. 4, par. 3
Katseühenduse konfiguratsioonP: ParalleelühendusSI-SII: Jadaühendus
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv väärtus [m³/h]1.700 m³/h
Manomeetri ühendamineSisekeere koos pimekorgiga
Material DescriptionICS3 25-5 3/4 SOC (20 SOC)
Osade programmi nimiICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [mm]20.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Sisendi ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS3 25-5
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Väline juhtrõhu ühendusKeevisnippel (ava P2)
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]20.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
Vedelikurühm1
Ventiili talitlusEeljuhtimisega
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.824 Kilogram
Netokaal4.135 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236171