Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS3 25-20, 28 mm, Jootmine

027H2104

Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: EN 1254-1, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 28, Kv väärtus [m³/h]: 8, Ühenduse materjal: Teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonSuletud (delta p=0 bar)EeldAvanemine (delta p=0,07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
Käsijuhtimise valikKäsitsi avatav spindel
KategooriaArt. 4, par. 3
Katseühenduse konfiguratsioonP: ParalleelühendusSI-SII: Jadaühendus
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv väärtus [m³/h]8.000 m³/h
Manomeetri ühendamineSisekeere koos pimekorgiga
Material DescriptionICS3 25-20 28 SD
Osade programmi nimiICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]28.00 mm
Sisendi ühenduse tüüpJootmine
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS3 25-20
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardEN 1254-1
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Väline juhtrõhu ühendusKeevisnippel (ava P2)
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]28.0 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJootmine
Vedelikurühm1
Ventiili talitlusEeljuhtimisega
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.458 Kilogram
Netokaal4.005 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236348