Eeljuhtimisega servoventiil, ICS3 25-10, 20 mm, Põkk-keevitus
027H2089
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20, Kv väärtus [m³/h]: 3.5, Ühenduse materjal: Teras
027H2089
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avamiskonfiguratsioon | Suletud (delta p=0 bar)EeldAvanemine (delta p=0,07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 4.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EACUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | ICM / ICS / ICLX varuosad |
| Käsijuhtimise valik | Käsitsi avatav spindel |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Katseühenduse konfiguratsioon | P: ParalleelühendusSI-SII: Jadaühendus |
| Kaubamärk | ICV Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv väärtus [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Manomeetri ühendamine | Sisekeere koos pimekorgiga |
| Material Description | ICS3 25-10 3/4 ANSI (20A) |
| Osade programmi nimi | ICS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Pinnakate | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 20.00 mm |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Servojuhtimisega ventiil |
| Toote nimetus | Eeljuhtimisega servoventiil |
| Toote tüüp | ICS3 25-10 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | ICM / ICS / ICLX lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väline juhtrõhu ühendus | Keevisnippel (ava P2) |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 20.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Vedelikurühm | 1 |
| Ventiili talitlus | Eeljuhtimisega |
| Ventiili versioon | Standardversioon |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.644 Kilogram |
| Netokaal | 3.958 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236461 |