Danfoss logo
ICS1 25

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-25, 25 mm, Põkk-keevitus

027H2061

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 11.5, Ühenduse materjal: Teras

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonSuletud (delta p=0 bar)EeldAvanemine (delta p=0,07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
Käsijuhtimise valikKäsitsi avatav spindel
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv väärtus [m³/h]11.500 m³/h
Manomeetri ühendamineSisekeere koos pimekorgiga
Material DescriptionICS1 25-25 1 ANSI (25 A)
Osade programmi nimiICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealmine kate1 funktsioonimoodul
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [mm]25.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS1 25-25
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Väline juhtrõhu ühendusKeevisnippel (ava P2)
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]25.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm1
Ventiili talitlusEeljuhtimisega
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.754 Kilogram
Netokaal3.409 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236683