Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS3E 25-15, 20 mm, Põkk-keevitus

027H1062

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20, Kv väärtus [m³/h]: 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1270R170R290R600R600aRE170
Kv väärtus [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionICS3E 25-15 20 DIN
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]20.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS3E 25-15
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
ÜhendusstandardEN 10220
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]20.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm1
Ventiili versioonEriversioon, ATEX

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.127 Kilogram
Netokaal3.993 Kilogram
Volume8.549 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428253130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm