Danfoss logo
91G003

Eeljuhtimisega servoventiil

027H0713

Eeljuhtimisega servoventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AvamiskonfiguratsioonSuletud (delta p=0 bar)EeldAvanemine (delta p=0,07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Cv väärtus [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitEACTÜVUAUL
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
Käsijuhtimise valikKäsitsi avatav spindel
KategooriaII
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv väärtus [m³/h]27.000 m³/h
Manomeetri ühendamineSisekeere koos pimekorgiga
Material DescriptionICS1 40 1M ANSI (50 A)
Osade programmi nimiICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealmine kate1 funktsioonimoodul
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]50.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]2 in
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusServojuhtimisega ventiil
Toote nimetusEeljuhtimisega servoventiil
Toote tüüpICS1 40
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Väline juhtrõhu ühendusKeevisnippel (ava P2)
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]50.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm1
Ventiili talitlusEeljuhtimisega
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.572 Kilogram
Netokaal7.2 Kilogram
Volume8.96 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255277637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm