Danfoss logo
 Electric regulating valve, KVS 1C, 034G78X

Elektriline reguleerventiil, KVS 2C, Bimetall: Teras/vask

034G7951

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis ODF, Suurim töörõhk [bar]: 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
ATEX müügitekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balansseritud port [Jah/ei]Jah
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Danfossi ühilduvad regulaatoridEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Faas, induktiivsus [µH]14000 μH
Faasivool (RMS) [mA]600 mA
Faasivool (tipp) [mA]800 mA
HeakskiitATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
Identne toode034G7950
Käsijuhtimise valikAST-G hooldusjuhtseade
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkColibri
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kõik toimingud600 (täissammud)
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W]7.2 W
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W]7.2 W
Korpuse materjalRoostevaba teras
Korpuse standard IPIP67
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max]100 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min]-40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max]212 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min]-40 °F
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv väärtus [m³/h]1.200 m³/h
Määrdeainete sobivusMOPOE
Material DescriptionKVS 2C Electric reg valve I/12
Max lubatud töötsükkel [%]100 % RH
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
Mootori tüüpKahepooluseline
Iseloomulik
Väärtus
Nimiv. kond, märkusKogukäik avatud, normaalne vool
Nimivõimsuse tingimused [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorLasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIPi kausta tootenimiKVS 1C-5C electric expansion valve
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis ODF
Sissevooluava suurus [mm]22.00 mm
Sissevooluava suurus [tolli]7/8 in
Sõiduaja täiskiirus [s] [max]6.0 s
Sõiduaja täiskiirus [s] [min]3.0 s
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]50.0 bar
Suurim töörõhk [psig]725 psig
Takistus [kOhm]0.0 kOhm
Talitlusvool, max [A]0.80 A
Toimingu režiimKahefaasiline täissammPoolsammMikrosamm (soovitatud)
Toote nimetusElektriline reguleerventiil
Toote tüüpKVS 2C
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudSammventiili lisavarustus
Ühenduse materjalBimetall: Teras/vask
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VaateklaasEi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Väljavooluava mõõt [mm]22.00 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis ODF
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.391 Kilogram
Netokaal0.296 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162281130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm