Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Rõhu reguleerventiil, OFV-SS 25

148G3843

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0 - 1.5, Suurim töörõhk [bar]: 52

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min] [max]1.744 gal/min
Cv väärtus [gal/min] [min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavPress. regul. valve spare part
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv väärtus [m³/h] [max]1.500 m³/h
Kv väärtus [m³/h] [min]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV-SS 25 A40 ANG Over Flow Valve 52Bar
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuvahemik [bar] Pe [max]8.00 bar
Rõhuvahemik [bar] Pe [min]2.00 bar
Rõhuvahemik [psig] Pe [max]116.0 psig
Rõhuvahemik [psig] Pe [min]2.0 psig
Iseloomulik
Väärtus
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]25.00 mm
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusÜlevooluventiil
Toote nimetusRõhu reguleerventiil
Toote tüüpOFV-SS 25
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudEi
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.19M SCHEDULE 40
VärvHall
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.368 Kilogram
Netokaal2.156 Kilogram
Volume4.441 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428963176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm