Kondenseeriv rõhuregulaator, KVR 28
034L1295
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Suurim töörõhk [bar]: 28
034L1295
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
| Heakskiit | C UL US LOENDISRoHS HiinaEACRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | KV ventiilide varuosad |
| Identne toode | 034L0095 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -49 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 7 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7 |
| Max testrõhk [bar] | 31.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 450.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Nimiv.R404A/R507,kuum gaas[k | 34.90 kW |
| Nimiv.R404A/R507,kuum gaas[T | 8.66 TR |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 121.00 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 30.20 TR |
| Nimivõimsus R134a, kuum gaas [kW] | 30.60 kW |
| Nimivõimsus R134a, kuum gaas [TR] | 8.04 TR |
| Nimivõimsus R22, kuum gaas [kW] | 34.90 kW |
| Nimivõimsus R22, kuum gaas [TR] | 10.93 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 129.00 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 32.60 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 93.70 kW |
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 20.90 TR |
| Nimivõimsus R407, kuum gaas [kW] | 37.70 kW |
| Nimivõimsus R407, kuum gaas [kW] | 11.91 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 139.30 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 35.50 TR |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | Delta p kuum gaas = 6 psiDelta p vedelik = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Delta p kuum gaas = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R513A |
| P-riba, max [bar] | 5.0 bar |
| P-riba, max [psi] | 72.5 psi |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 254.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] [max] | 17.5 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] [min] | 5.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 73.00 psig |
| SCIPi kausta nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIPi kausta tootenimi | KV |
| Seadmed | Schraderi ventiili ligipääsu otsik |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1 1/8 in |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -45 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 406 psig |
| Tehaseseade [psig] | 145.0 psig |
| Toote nimetus | Kondenseeriv rõhuregulaator |
| Toote tüüp | KVR 28 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.023 Kilogram |
| Netokaal | 0.885 Kilogram |
| Volume | 3.213 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |