Kondenseeriv rõhuregulaator, KVR 15
034L0299
Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava mõõt [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Suurim töörõhk [bar]: 28
034L0299
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
| Heakskiit | C UL US LOENDISRoHS HiinaEACRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | KV ventiilide varuosad |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -49 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Max testrõhk [bar] | 31.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 450.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Nimiv.R404A/R507,kuum gaas[k | 12.00 kW |
| Nimiv.R404A/R507,kuum gaas[T | 3.27 TR |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 47.30 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 11.80 TR |
| Nimivõimsus R134a, kuum gaas [kW] | 11.50 kW |
| Nimivõimsus R134a, kuum gaas [TR] | 3.03 TR |
| Nimivõimsus R22, kuum gaas [kW] | 13.20 kW |
| Nimivõimsus R22, kuum gaas [TR] | 4.13 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 50.40 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 12.70 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nimivõimsus R407, kuum gaas [kW] | 14.30 kW |
| Nimivõimsus R407, kuum gaas [kW] | 4.50 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 13.80 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | Delta p kuum gaas = 6 psiDelta p vedelik = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Delta p kuum gaas = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R513A |
| P-riba, max [bar] | 6.2 bar |
| P-riba, max [psi] | 90.0 psi |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 254.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] [max] | 17.5 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] [min] | 5.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 73.00 psig |
| SCIPi kausta nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIPi kausta tootenimi | KV |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 16.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -45 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 406 psig |
| Tehaseseade [psig] | 44.0 psig |
| Toote nimetus | Kondenseeriv rõhuregulaator |
| Toote tüüp | KVR 15 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 16.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.391 Kilogram |
| Netokaal | 0.346 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |