Kondenseeriv rõhuregulaator, KVR 15
034L0104
Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava mõõt [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Suurim töörõhk [bar]: 28
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KVR
034L0104
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Hiina |
| Hooldatav | KV ventiilide varuosad |
| Identne toode | 034L1097 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -49 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Max testrõhk [bar] | 31.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 450.0 psig |
| Nimiv.R404A/R507,kuum gaas[k | 12.00 kW |
| Nimiv.R404A/R507,kuum gaas[T | 3.27 TR |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 47.30 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 11.80 TR |
| Nimivõimsus R134a, kuum gaas [kW] | 11.50 kW |
| Nimivõimsus R134a, kuum gaas [TR] | 3.03 TR |
| Nimivõimsus R22, kuum gaas [kW] | 13.20 kW |
| Nimivõimsus R22, kuum gaas [TR] | 4.13 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 50.40 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 12.70 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nimivõimsus R407, kuum gaas [kW] | 14.30 kW |
| Nimivõimsus R407, kuum gaas [kW] | 4.50 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 13.80 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | Delta p kuum gaas = 6 psiDelta p vedelik = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Delta p kuum gaas = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R513A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| P-riba, max [bar] | 6.2 bar |
| P-riba, max [psi] | 90.0 psi |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 254.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] [max] | 17.5 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] [min] | 5.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 73.00 psig |
| SCIPi kausta nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIPi kausta tootenimi | KV |
| Seadmed | Schraderi ventiili ligipääsu otsik |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 16.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -45 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 406 psig |
| Tehaseseade [psig] | 108.7 psig |
| Toote nimetus | Kondenseeriv rõhuregulaator |
| Toote tüüp | KVR 15 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 16.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.392 Kilogram |
| Netokaal | 0.345 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |