Aurusti rõhuregulaator, KVP 35
034L1050
Sissevooluava suurus [mm]: 35, Väljavooluava mõõt [mm]: 35, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 8, Suurim töörõhk [bar]: 18
034L1050
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US LOENDISRoHS HiinaEACRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | KV ventiilide varuosad |
| Identne toode | 034L0032 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -49 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 7 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv väärtus [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Kv väärtus, märkus | MAX P-RIBA KORRAL |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KVP 35 Evaporator Pres. Reg. I/7 |
| Max testrõhk [bar] | 19.8 bar |
| Max testrõhk [psig] | 286.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 6.10 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 1.90 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 8.60 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 2.80 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 7.90 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 2.60 TR |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R513A |
| P-riba, max [bar] | 2.8 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| P-riba, max [psi] | 40.6 psi |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 80.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] [max] | 5.5 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] [min] | 0.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 0.00 psig |
| SCIPi kausta nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIPi kausta tootenimi | KV |
| Seadmed | Schraderi ventiili ligipääsu otsik |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 35.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1 3/8 in |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -45 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 18.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 260 psig |
| Tehaseseade [psig] | 29.0 psig |
| Toote nimetus | Aurusti rõhuregulaator |
| Toote tüüp | KVP 35 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 35.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1 3/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.994 Kilogram |
| Netokaal | 0.93 Kilogram |
| Volume | 3.213 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |