Karteri rõhuregulaator, KVL 28
034L1251
Sissevooluava suurus [mm]: 28, Väljavooluava mõõt [mm]: 28, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 8, Suurim töörõhk [bar]: 18
034L1251
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US LOENDISRoHS HiinaEACRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | KV ventiilide varuosad |
| Identne toode | 034L0051 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 7 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv väärtus [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KVL 28 Crankcase Pres. Reg. I/7 |
| Max testrõhk [bar] | 19.8 bar |
| Max testrõhk [psig] | 286.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 13.20 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 2.60 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 17.80 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 4.10 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 15.90 kW |
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 3.40 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 16.40 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 3.80 TR |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R513A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| P-riba, max [bar] | 1.5 bar |
| P-riba, max [psi] | 22.0 psi |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 87.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] [max] | 6.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] [min] | 0.2 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 3.00 psig |
| SCIPi kausta nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIPi kausta tootenimi | KV |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 28.00 mm |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 18.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 260 psig |
| Tehaseseade [psig] | 29.0 psig |
| Toote nimetus | Karteri rõhuregulaator |
| Toote tüüp | KVL 28 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 28.00 mm |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.868 Kilogram |
| Netokaal | 0.851 Kilogram |
| Volume | 3.213 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |