Karteri rõhuregulaator, KVL 15
034L1242
Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava mõõt [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Kv väärtus [m³/h]: 3.2, Suurim töörõhk [bar]: 18
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KVL
034L1242
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Hiina |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | KV ventiilide varuosad |
| Identne toode | 034L0042 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 18 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv väärtus [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Max testrõhk [bar] | 19.8 bar |
| Max testrõhk [psig] | 286.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 5.30 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 0.80 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 7.10 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 1.20 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nimivõimsus R407C [kW] | 6.40 kW |
| Nimivõimsus R407C [TR] | 1.10 TR |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R513A |
| P-riba, max [bar] | 2.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| P-riba, max [psi] | 29.0 psi |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 87.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] [max] | 6.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] [min] | 0.2 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 3.00 psig |
| SCIPi kausta nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [mm] | 16.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 18.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 260 psig |
| Tehaseseade [psig] | 29.0 psig |
| Toote nimetus | Karteri rõhuregulaator |
| Toote tüüp | KVL 15 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 16.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Otsmuhv |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.439 Kilogram |
| Netokaal | 0.394 Kilogram |
| Volume | 0.62 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |