Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Karteri rõhuregulaator, KVL 12

034L1068

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava mõõt [mm]: 12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 3.2, Suurim töörõhk [bar]: 18

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Cv väärtus [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US LOENDISRoHS HiinaEACRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKV ventiilide varuosad
Identne toode034L0048
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile18 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kv väärtus [m³/h]3.200 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionKVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18
Max testrõhk [bar]19.8 bar
Max testrõhk [psig]286.0 psig
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Nimivõimsus R134a [kW]5.30 kW
Nimivõimsus R134a [kW]0.80 TR
Nimivõimsus R22a [kW]7.10 kW
Nimivõimsus R22a [TR]1.20 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW]6.30 kW
Nimivõimsus R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nimivõimsus R407C [kW]6.50 kW
Nimivõimsus R407C [TR]1.10 TR
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R513A
Iseloomulik
Väärtus
P-riba, max [bar]2.0 bar
P-riba, max [psi]29.0 psi
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorGraveeritud ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]87.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] [max]6.0 bar
Reguleerimisvahemik [bar] [min]0.2 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]3.00 psig
SCIPi kausta nr842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIPi kausta tootenimiKV
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]12.00 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Suurim töörõhk [bar]18.0 bar
Suurim töörõhk [psig]260 psig
Tehaseseade [psig]29.0 psig
Toote nimetusKarteri rõhuregulaator
Toote tüüpKVL 12
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudEi
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.336 Kilogram
Netokaal0.312 Kilogram
Volume0.624 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428410809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm