Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (solder), size 12

Vastuvõtja rõhuregulaator, KVD 12

034L0176

Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava mõõt [mm]: 12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Kv väärtus [m³/h]: 1.75, Suurim töörõhk [bar]: 28

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Cv väärtus [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISRoHS HiinaEACRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKV ventiilide varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-49 °F
Kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kv väärtus [m³/h]1.750 m³/h
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionKVD 12 RESSIIVRIR�HU REGULAATOR
Max testrõhk [bar]31.0 bar
Max testrõhk [psig]450.0 psig
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R513A
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorGraveeritud ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]290.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] [max]20.0 bar
Reguleerimisvahemik [bar] [min]3.0 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]44.00 psig
SCIPi kausta nr842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIPi kausta tootenimiKV
SeadmedSchraderi ventiili ligipääsu otsik
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]12.00 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-45 °C
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]406 psig
Tehaseseade [psig]145.0 psig
Toote nimetusVastuvõtja rõhuregulaator
Toote tüüpKVD 12
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudEi
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.404 Kilogram
Netokaal0.355 Kilogram
Volume1.18 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428411288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm