Vastuvõtja rõhuregulaator, KVD 15
034L0172
Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava mõõt [mm]: 16, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Kv väärtus [m³/h]: 1.75, Suurim töörõhk [bar]: 28
034L0172
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 2.020 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDISRoHS HiinaEACRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | KV ventiilide varuosad |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -49 °F |
| Kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv väärtus [m³/h] | 1.750 m³/h |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KVD 15 RESSIIVRIRÕHU REGULAATOR |
| Max testrõhk [bar] | 31.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 450.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R513A |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 290.00 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemik [bar] [max] | 20.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] [min] | 3.0 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 44.00 psig |
| SCIPi kausta nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIPi kausta tootenimi | KV |
| Seadmed | Schraderi ventiili ligipääsu otsik |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [mm] | 16.00 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -45 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 406 psig |
| Tehaseseade [psig] | 145.0 psig |
| Toote nimetus | Vastuvõtja rõhuregulaator |
| Toote tüüp | KVD 15 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 16.00 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Otsmuhv |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.506 Kilogram |
| Netokaal | 0.461 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |