Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Rõhu juhtventiil, KDC 200 A 2

148G383604

Ühenduse suurus [mm]: 200, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, KV täielikult avatud [m3/h]: 757, Suurim töörõhk [bar]: 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv täielikutl avatud [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar]2.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi]29.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCELLC CDC EURO-TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1270R170R290R600R600aRE170
KV täielikult avatud [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]200.00 mm
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]40.0 bar
Suurim töörõhk [psig]580 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusMitmefunktsiooniline kompressoriventiil
Toote nimetusRõhu juhtventiil
Toote tüüpKDC 200 A 2
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
Ühenduse suurus [in]8 in
Ühenduse suurus [mm]200 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal94.4 Kilogram
Netokaal84.836 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume211.2 Liter
EAN/UPC5715162500651