Rõhu juhtventiil, KDC 65 D 1
148G3774
Ühenduse suurus [mm]: 65, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, KV täielikult avatud [m3/h]: 78, Suurim töörõhk [bar]: 40
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KDC / GVD
148G3774
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv täielikutl avatud [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] | 1.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] | 14.500 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| KV täielikult avatud [m3/h] | 78 m³/h |
| Material Description | KDC 65 0,5 bar |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 65.00 mm |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 40.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 580 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Mitmefunktsiooniline kompressoriventiil |
| Toote nimetus | Rõhu juhtventiil |
| Toote tüüp | KDC 65 D 1 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 65 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.872 Kilogram |
| Netokaal | 5.717 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |