Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Rõhu juhtventiil, KDC 125 D 3

148G3716

Ühenduse suurus [mm]: 125, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, KV täielikult avatud [m3/h]: 333, Suurim töörõhk [bar]: 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv täielikutl avatud [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar]3.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi]43.500 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
KV täielikult avatud [m3/h]333 m³/h
Material DescriptionKDC 125 2 bar
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]125.00 mm
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]40.0 bar
Suurim töörõhk [psig]580 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusMitmefunktsiooniline kompressoriventiil
Toote nimetusRõhu juhtventiil
Toote tüüpKDC 125 D 3
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
Ühenduse suurus [in]5 in
Ühenduse suurus [mm]125 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30.9 Kilogram
Netokaal30.899 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.803 Liter
EAN/UPC5702428345927