Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Rõhu juhtventiil, KDC 200 D 2

148G3606

Ühenduse suurus [mm]: 200, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, KV täielikult avatud [m3/h]: 757, Suurim töörõhk [bar]: 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv täielikutl avatud [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar]2.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi]29.000 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
KV täielikult avatud [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC 200 2 bar
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]200.00 mm
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]40.0 bar
Suurim töörõhk [psig]580 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusMitmefunktsiooniline kompressoriventiil
Toote nimetusRõhu juhtventiil
Toote tüüpKDC 200 D 2
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
Ühenduse suurus [in]8 in
Ühenduse suurus [mm]200 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal95.2 Kilogram
Netokaal80.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume246.24 Liter
EAN/UPC5702428279567