Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Rõhu juhtventiil, KDC 150 A 0.5

148G3603

Ühenduse suurus [mm]: 150, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, KV täielikult avatud [m3/h]: 509, Suurim töörõhk [bar]: 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv täielikutl avatud [gal/min]590.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar]0.500 bar
Diferentsiaalrõhk [psi]7.500 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaIII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
KV täielikult avatud [m3/h]509 m³/h
Material DescriptionKDC-150-A-0,5
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]150.00 mm
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]40.0 bar
Suurim töörõhk [psig]580 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusMitmefunktsiooniline kompressoriventiil
Toote nimetusRõhu juhtventiil
Toote tüüpKDC 150 A 0.5
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
Ühenduse suurus [in]6 in
Ühenduse suurus [mm]150 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal51.1 Kilogram
Netokaal43 Kilogram
Volume108.855 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428279598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm