Rõhu juhtventiil, KDC 125 D 0.5
148G3597
Ühenduse suurus [mm]: 125, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, KV täielikult avatud [m3/h]: 333, Suurim töörõhk [bar]: 40
148G3597
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv täielikutl avatud [gal/min] | 386.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] | 0.500 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] | 7.500 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kategooria | III |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| KV täielikult avatud [m3/h] | 333 m³/h |
| Material Description | KDC 125 0,5 bar |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 125.00 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 40.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 580 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Mitmefunktsiooniline kompressoriventiil |
| Toote nimetus | Rõhu juhtventiil |
| Toote tüüp | KDC 125 D 0.5 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Ühenduse suurus [in] | 5 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 125 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
| Vedelikurühm | 1 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 39 Kilogram |
| Netokaal | 38.999 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 102.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702428279659 |