Funktsioonimoodul, ICSX 65
027H6900
Funktsioonimoodul, Kv väärtus [m³/h]: 70, Tootele kasutamiseks: ICF 65-3; ICV 65, Osad on komplektis: Tihend
027H6900
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 81.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | ICM / ICS / ICLX varuosad |
| Kaubamärk | ICV Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kv väärtus [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Märkused | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| Material Description | ICSX 65 Function module no equalization |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osad on komplektis | TihendO-rings |
| Osade programmi nimi | ICS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Funktsioonimoodul |
| Toote nimetus | Funktsioonimoodul |
| Toote tüüp | ICSX 65 |
| Tootele kasutamiseks | ICF 65-3ICV 65 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | ICM / ICS / ICLX lisavarustus |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.74 Kilogram |
| Netokaal | 2.461 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 4.976 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614232 |