Danfoss logo

Funktsioonimoodul, ICSX 50

027H5900

Funktsioonimoodul, Kv väärtus [m³/h]: 40, Tootele kasutamiseks: ICV 50; ICF 50-4, Osad on komplektis: Tihend

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]46.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv väärtus [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionICSX 50 Function module no equalization
Iseloomulik
Väärtus
Osad on komplektisTihendO-rings
Osade programmi nimiICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote kirjeldusFunktsioonimoodul
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpICSX 50
Tootele kasutamiseksICF 50-4ICV 50
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.842 Kilogram
Netokaal1.786 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.427 Liter
EAN/UPC5702424614225