ICD 50
027H5206
Toote tüüp: ICD 50, Kv väärtus [m³/h]: 28.2, Cv väärtus [gal/min]: 32.9, Tootele kasutamiseks: ICV 50
027H5206
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 32.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R717 |
| Kv väärtus [m³/h] | 28.200 m³/h |
| Material Description | ICD 50 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Damper and Check valve |
| Toote nimetus | Ecodamper |
| Toote tüüp | ICD 50 |
| Tootele kasutamiseks | ICV 50 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16 Kilogram |
| Netokaal | 7.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162931028 |