Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 50, Põkk-keevitus
027H5124
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120, Tootele kasutamiseks: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5124
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | ICM / ICS / ICLX varuosad |
| Kaubamärk | ICV Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | ICV 50 65 DIN Valve housing |
| Osade programmi nimi | ICLXICMICS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Mitmefunktsioonilise ventiili korpus |
| Toote nimetus | Mitmefunktsioonilise ventiili korpus |
| Toote tüüp | ICV 50 |
| Tootele kasutamiseks | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ICM / ICS / ICLX lisavarustus |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 65 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
| Ventiili talitlus | Funktsioonimoodul |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.926 Kilogram |
| Netokaal | 5.604 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |