Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 50, Põkk-keevitus

027H5121

Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120, Tootele kasutamiseks: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionICV 50 50 ANSI Valve housing
Osade programmi nimiICLXICMICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Spare part (EF013237)TRUE
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpICV 50
Tootele kasutamiseksICLX 50ICM 50ICS 50
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Ventiili talitlusFunktsioonimoodul

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.344 Kilogram
Netokaal4.764 Kilogram
Volume8.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428242691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm