Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Toote tüüp: ICD 32, Kv väärtus [m³/h]: 12.1, Cv väärtus [gal/min]: 14.1, Tootele kasutamiseks: ICV 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR717
Kv väärtus [m³/h]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote kirjeldusDamper and Check valve
Toote nimetusEcodamper
Toote tüüpICD 32
Tootele kasutamiseksICV 32
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.956 Kilogram
Netokaal11.606 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991