Danfoss logo
Function module, ICC 32

Funktsioonimoodul, ICC 32

027H3202

Toote kirjeldus: Funktsioonimoodul, Toote tüüp: ICC 32, Kv väärtus [m³/h]: 16.6, Cv väärtus [gal/min]: 19.3, Tootele kasutamiseks: ICV 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]19.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR717
Kv väärtus [m³/h]16.600 m³/h
Material DescriptionICC 32
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote kirjeldusFunktsioonimoodul
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpICC 32
Tootele kasutamiseksICV 32
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.794 Kilogram
Netokaal2.5 Kilogram
Volume8.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm