Kaheastmeline solenoidventiil, ICLX 125 A
148X0536
Suund: Otsesuunaline, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10
148X0536
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | 2-step solenoid valve |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICLX 125 A 5" BW |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICLX 32-65 |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Kaheastmeline solenoidventiil |
| Toote nimetus | Kaheastmeline solenoidventiil |
| Toote tüüp | ICLX 125 A |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 5 in |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 90 Kilogram |
| Netokaal | 662.36 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |