Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Kaheastmeline solenoidventiil, ICLX 65 80 A

148X0534

Suund: Otsesuunaline, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Funktsioon2-step solenoid valve
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICLX 65 80 A, 3" BW
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nra65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIPi kausta tootenimiICLX 32-65
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusKaheastmeline solenoidventiil
Toote nimetusKaheastmeline solenoidventiil
Toote tüüpICLX 65 80 A
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal19.38 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428849432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm