Kaheastmeline solenoidventiil, ICLX 65
148X0533
Suund: Otsesuunaline, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Ühenduse suurus [in]: 2 1/2 in
148X0533
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | 2-step solenoid valve |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICLX 65, 2-1/2" SOC |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICLX 32-65 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 65.00 mm |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Kaheastmeline solenoidventiil |
| Toote nimetus | Kaheastmeline solenoidventiil |
| Toote tüüp | ICLX 65 |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 19.9 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849425 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |