Kaheastmeline solenoidventiil, ICLX 80, 80 mm, Põkk-keevitus
027H8040
Kaheastmeline solenoidventiil, Kv väärtus [m³/h]: 82
027H8040
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 2. toimingu käivitamine | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Avamiskonfiguratsioon | 1-sammuline (valikuline seadistus)2-sammuline (vaikimisi) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv väärtus [gal/min] | 95.120 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Heakskiit | EACTÜVUAUL |
| Height (EF000040) | 180 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICM / ICS / ICLX varuosad |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Käsijuhtimise valik | Käsitsi avatav spindel |
| Kategooria | II |
| Kaubamärk | ICV Flexline |
| Kirjeldus | 2-step solenoid valve |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv väärtus [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 82.000 |
| Material Description | ICLX 65 80 DIN |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Model (EF000010) | Straight |
| Osade programmi nimi | ICLX |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pinnakate | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sammu 1 avanemise aste (~) [%] | 10 % RH |
| SCIPi kausta nr | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICLX 32-65 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 80.00 mm |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Täiturmootori süsteem | 2 EVM abisolenoidventiili moodulit |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Solenoidventiil |
| Toote nimetus | Kaheastmeline solenoidventiil |
| Toote tüüp | ICLX 80 |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | ICM / ICS / ICLX lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väline juhtrõhu ühendus | Keevisnippel (ava P2) |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 80.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Vedelikurühm | 1 |
| Ventiili talitlus | Solenoidjuhtimisega |
| Ventiili versioon | Standardversioon |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 18.966 Kilogram |
| Netokaal | 15.767 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |