Danfoss logo
ICLX 32, with coils

Kaheastmeline solenoidventiil, ICLX 32, 32 mm, Teleskoopkeevitus

027H3042

Kaheastmeline solenoidventiil, Kv väärtus [m³/h]: 22

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2. toimingu käivitamineDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Avamiskonfiguratsioon1-sammuline (valikuline seadistus)2-sammuline (vaikimisi)
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv väärtus [gal/min]25.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
Käsijuhtimise valikKäsitsi avatav spindel
KategooriaII
KaubamärkICV Flexline
Kirjeldus2-step solenoid valve
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv väärtus [m³/h]22.000 m³/h
Material DescriptionICLX 32 SOC
Osade programmi nimiICLX
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammu 1 avanemise aste (~) [%]10 % RH
SCIPi kausta nra65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIPi kausta tootenimiICLX 32-65
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]32.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/4 in
Sisendi ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Täiturmootori süsteem2 EVM abisolenoidventiili moodulit
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusSolenoidventiil
Toote nimetusKaheastmeline solenoidventiil
Toote tüüpICLX 32
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Väline juhtrõhu ühendusKeevisnippel (ava P2)
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]32.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
Vedelikurühm1
Ventiili talitlusSolenoidjuhtimisega
Ventiili versioonStandardversioon

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.255 Kilogram
Netokaal7.05 Kilogram
Volume8.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428483117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm