Danfoss logo

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1397

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Nimikonfig. Laad: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]67,00
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]2-5/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEUAUL
Imipoole ühenduse mõõt [mm]67.00 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]2-5/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Max leke [cm³/min]30000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nimikonfig. LaadG
Pakendi formaatÜksikpakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]160 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-60U9G
UL-i kinnitusfaili nimiMH12113
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavool, ühenduse mõõtIsane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]41.20 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]205.35 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]187.68 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]291.72 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]266.54 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]253.56 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]226.92 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]359.55 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]321.72 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23.15 Kilogram
Netokaal21 Kilogram
Volume72.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm